Stjärnvred av termoplast, gängbult av stål.
Säkerhetsband av elastisk TPU.
Utförande
Gängbult av förzinkat och blåkromaterat stål.
Anmärkning
Med säkerhetsbandet kan stjärnvredet fästas i en grundkropp så att det inte kommer bort.
Stjärnvredet finns då alltid till hands vid föremålet.
Stjärnvredet blir lättare att montera/demontera och kan inte försvinna.
Montage
Montera inte när bandet är spänt.
Observera i- och urskruvat tillstånd.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även