text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning
2 Träffar

Beskrivning

Material

Stjärnvred av termoplast.

Bussning resp. gängbult av rostfritt stål 1.4305.

Säkerhetsband av elastisk TPU.

Utförande
Blank bussning resp. gängbult.
Anmärkning
Med säkerhetsbandet kan stjärnvredet fästas i en grundkropp så att det inte kommer bort.
Stjärnvredet finns då alltid till hands vid föremålet.
Stjärnvredet blir lättare att montera/demontera och kan inte försvinna.
Montage
Montera inte när bandet är spänt.
Observera i- och urskruvat tillstånd.
Ritningsinformation
Form KS: gängbussning, med lock
Form LS: yttergänga
Tillbehör
Säkerhetsbandet kan även beställas som tillbehör, se K0743.04190.

Andra kunder köpte även