Produktbeskrivning
I stjärnvred med integrerad spännkraftsförstärkare kan spännkraften fördubblas jämfört med vanliga stjärnvred.

Dessutom kan denna produkt även användas av personer med nedsatt kraft i händerna (till exempel inom rehab- området) för att få samma spännkraft utan att behöva ta i lika mycket. Det går även mycket lättare att lossa de åtdragna stjärnvreden.

Den ökade spännkraften kommer från axial-nållagret som ger en mycket låg ytfriktion mot den fasta anliggningsytan. De härdade anliggningsbrickorna är konstruerade för höga spännkrafter, och lagret med högt bärighetstal garanterar lång livslängd.

Den stora, fasta anliggningsytan skyddar den fastspända komponenten. Därför behövs ingen mellanläggsbricka.

Tack vare den modulära uppbyggnaden kan många specialutföranden levereras.
Material

Termoplast, svart.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.

Utförande
Ståldelar blåkromaterade eller i blankt rostfritt stål.
Axial-nållager med härdade och slipade anliggningsbrickor.
Användning
Maskinteknik, apparat- och anläggningskonstruktion, rehab-området.
Fördelar
Mycket högre spännkrafter med samma åtdragningsmoment.
Högkvalitativt axial-nållager med högt bärighetstal och lång livslängd.
Den fasta anliggningsytan skyddar komponenten.
På begäran
Fler gänglängder.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även