{"product":{"productId":"agid.17554","price":13.92,"name":"Stjärnvred antistatiska liknande DIN 6336"},"currency":"SEK"}
Material
Termoplast, grafitsvart.
Bussning resp. gängbult av stål 5.8.
Bussning resp. gängbult av stål 5.8.
Utförande
Ståldelar blåkromaterade.
Visa mer
Visa mindre
Stjärnvred antistatiska liknande DIN 6336, innergänga, Form K
från
13,92 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Stjärnvred antistatiska liknande DIN 6336, yttergänga, Form L
från
18,10 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Termoplast, grafitsvart.
Bussning resp. gängbult av stål 5.8.
Bussning resp. gängbult av stål 5.8.
Utförande
Ståldelar blåkromaterade.
Användning
Känsliga elektriska resp. elektroniska delar, komponenter och enheter (ESD-känsliga delar) kan skadas eller till och med förstöras av elektrostatisk urladdning i närheten (ESD = electrostatic discharge).
En elektrostatisk urladdning kan orsakas av personer eller genom hantering av ESD-känsliga delar (t.ex. vid tillverkning, montering, transport, lagring osv.).
För att förhindra elektrostatisk urladdning måste produkter som används i närheten av elektroniken vara utrustade för elektrisk avledning enligt DIN EN 61340-5-1.
Dessa produkter kan användas för ESD-applikationer och ESD-skyddszoner (EPA) enligt DIN EN 61340-5-1.
En elektrostatisk urladdning kan orsakas av personer eller genom hantering av ESD-känsliga delar (t.ex. vid tillverkning, montering, transport, lagring osv.).
För att förhindra elektrostatisk urladdning måste produkter som används i närheten av elektroniken vara utrustade för elektrisk avledning enligt DIN EN 61340-5-1.
Dessa produkter kan användas för ESD-applikationer och ESD-skyddszoner (EPA) enligt DIN EN 61340-5-1.
Säkerhet
Dessa ESD-produkter kan även användas för enheter, komponenter och skyddssystem i områden med explosionsrisk.
När dessa ESD-produkter används förhindras elektrostatisk gnistbildning och därmed risken för antändning av gaser och damm som kan leda till explosion i slutna utrymmen.
För personskydd i områden med explosionsrisk måste tillverkaren av apparaten och den driftansvariga se till att ATEX-direktiven tillämpas och uppfylls.
Målgrupper:
Apparattillverkare som måste uppfylla ATEX Produktdirektiv 2014/34/EU.
Driftsansvariga som måste uppfylla ATEX Användardirektiv 1999/92/EG.
När dessa ESD-produkter används förhindras elektrostatisk gnistbildning och därmed risken för antändning av gaser och damm som kan leda till explosion i slutna utrymmen.
För personskydd i områden med explosionsrisk måste tillverkaren av apparaten och den driftansvariga se till att ATEX-direktiven tillämpas och uppfylls.
Målgrupper:
Apparattillverkare som måste uppfylla ATEX Produktdirektiv 2014/34/EU.
Driftsansvariga som måste uppfylla ATEX Användardirektiv 1999/92/EG.
Ritningsinformation
Form K: gängbussning, med lock
Form L: yttergänga
Form L: yttergänga