Termoplast skiffergrå.

Bussning resp. gängbult av rostfritt stål 1.4305.

Utförande
Blank bussning resp. gängbult.
Användning
De antibakteriella KIPP MEDI grip-produkterna är effektiva mot ett antal skadliga mikroorganismer, såsom bakterier, svamp, och även multiresistenta bakterier (till exempel MRSA).
I plasten finns hela tiden mikrosilverpartiklar som verkar antibakteriellt, och på det viset finns verkan kvar så länge produkten varar.

Verkningssätt:
På produktens yta störs skadliga mikroorganismers tillväxt effektivt med hjälp av silverjoner, vilket ger en kontinuerlig reducering av bakterier på MEDI grip-produkterna (testat och bekräftat via ackrediterat testlaboratorium).
Mellan reningscyklerna är infektionsrisken vid kontakt med dessa produkter betydligt mindre.
Fördelar
Fukt- och rengöringsmedelsbeständigt (vid desinfektion), inga toxiska biverkningar.
Användning
På maskiner, apparater och anläggningar samt i anordningar som används i miljöer med höga hygienkrav (t.ex. sjukhus, läkarmottagningar, rehab-center och inom livsmedelsproduktionen) samt användning inom offentliga institutioner resp. institutioner med hög besöksfrekvens (t.ex. vårdhem och förskolor).
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

SE Ofta köpta tillsammans med varor i din kundvagn