{"product":{"productId":"agid.16700","price":52.55,"name":"Spännhandtag, ergonomiska med yttergänga"},"currency":"SEK"}
- Används som klämelement, hållar- och fästelement
- Användningsområden: maskinkonstruktion, verktygsbygge, anläggningskonstruktion, fixturbygge
- För manuell justering av komponentgrupper, maskiner, aggregat
- SYMPA touch: mycket ergonomiska med perfekt grepp och greppsäkerhet
- Det halksäkra materialet anpassar sig perfekt till handens grepp
Beskrivning
Material
Hård komponent i glasfiberförstärkt plast.
Mjuk komponent i termoplastisk elastomer.
Gängbult i stål hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Stål blåkromaterat.
Blankt rostfritt stål.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Färgkombinationen
svartgrått RAL 7021 (hård komponent) och
svartgrått RAL 7021 (mjuk komponent)
levereras som standard.
svartgrått RAL 7021 (hård komponent) och
svartgrått RAL 7021 (mjuk komponent)
levereras som standard.
På begäran
Fler utföranden
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.