text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning
2 Träffar

Beskrivning

Material
Grundkropp i hård termoplast.
Hölje i mjuk termoplast.
Bussning resp innergänga i stål 5.8.
Utförande
Grundkropp och hölje svarta.
Bussning resp. gängbult förzinkade.
Anmärkning
Korsvreden med mjuk greppyta kombinerar vanliga termoplasthandtag med känslan i den sköna mjuka ytan.
Korsvredens mjuka hölje ger en extra greppvänlig och halkfri yta. Då kan man dra åt ordentligt utan att det känns.

Andra kunder köpte även