{"product":{"productId":"agid.26764","price":12.01,"name":"Korsvred i plast med utstickande stålbussning, Form K: gängad bussning "},"currency":"SEK"}
- Sluten handtagskontur
- Lätta att rengöra
- För ökade krav på hygien
Beskrivning
Material
Termoplast polyamid förstärkt, svartgrå RAL 7021.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Ståldelar blåkromaterade eller i blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Korsvred med utstickande stålbussning är lämpliga för utföranden med innergänga, särskilt tvärstiftsförbindningar.
Användning
Korsvreden är speciellt framtagna för insatser vid ökade hygienkrav. Den slutna handtagskonturen med slät yta är väldigt lätt att rengöra.
Fördelar
Fukt- och rengöringsmedelsbeständigt (vid desinfektion), inga toxiska biverkningar (biokompatibilitet).
Korsvreden kan dras åt och lossas utan verktyg.
Passar för manuell fixering och fastklämning. Olika gängstorlekar.
Korsvreden kan dras åt och lossas utan verktyg.
Passar för manuell fixering och fastklämning. Olika gängstorlekar.
På begäran
Specialutföranden.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.