Termoplast polyamidförstärkt, antibakteriell, skiffergrå RAL 7015.
Ståldelar i rostfritt stål 1.4305.

Utförande
Blanka ståldelar i rostfritt stål.
Anmärkning
Korsvred med utstickande stålbussning är lämpliga för utföranden med innergänga, särskilt tvärstiftsförbindningar.
Användning
Korsvreden är speciellt framtagna för insatser vid ökade hygienkrav. Den slutna handtagskonturen med slät yta är väldigt lätt att rengöra.

De antibakteriella KIPP MEDIgrip-produkterna är mycket verksamma mot många skadliga mikroorganismer, som bakterier, svampar och bland annat även multiresistenta bakterier (t.ex. MRSA).
I produkternas plastmaterial ingår permanenta mikrosilverpartiklar med antimikrobiell verkan, vilket gör att effekten bibehålls under hela produktens livstid.

Verkningssätt:
På produktens yta störs skadliga mikroorganismers tillväxt effektivt med hjälp av silverjoner, vilket ger en kontinuerlig reducering av bakterierna på MEDIgrip-produkterna (provning och bekräftelse genom ett ackrediterat provningslaboratorium).
Mellan rengöringscyklerna är infektionsrisken vid kontakt med dessa produkter avsevärt lägre.
Fördelar
Fukt- och rengöringsmedelsbeständigt (vid desinfektion), inga toxiska biverkningar (biokompatibilitet).
Korsvreden kan dras åt och lossas utan verktyg.
Passar för manuell fixering och fastklämning. Olika gängstorlekar.
På begäran
Specialutföranden.
Användning
På maskiner, apparater och anläggningar samt i anordningar som används i miljöer med höga hygienkrav (t.ex. sjukhus, läkarmottagningar, rehab-center och inom livsmedelsproduktionen). Användning inom offentliga institutioner resp. institutioner med hög besöksfrekvens (t.ex. vårdhem och förskolor).
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även