Ståldelar i rostfritt stål 1.4404.

Utförande
Högglanspolerat.
Anmärkning

Tack vare den höga kanten är den svampformade knoppen idealisk för manuella drag- och tryckrörelser.


Ytan är helt högglanspolerad och har en ytgrovhet på mindre än Ra 0,8 µm. Konturen är försedd med väl tilltagna radier, övergångar och rundningar. Oavsett i vilket läge den svampformade knoppen monteras, kan i princip ingen smuts eller rester av produkter och rengöringsmedel fastna. Därför är den enkel att rengöra.


För att täta skruvstället använder man tätnings- och mellanläggsbrickorna Hygienic USIT® från Freudenberg Process. Den svampformade knoppens skaft är speciellt anpassat till denna tätning. Det blir nästintill helt tätt vid skruvstället, vilket uppfyller hygienkraven.

På begäran
Tumgänga, gänglängd, formvarianter.
Tillbehör

Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka K1491 för påskruvningsytorna.

För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även