Hölje av polyamid 6.
Hålaxel i rostfritt stål.
Siktfönster i plast.
Gängstift i rostfritt stål.
Utförande
Slagfast hölje.
Hålaxel och gängstift blanka.
Sifferhjul svarta, siffror vita.
Anmärkning
På positionsvisarna kan inställda mätvärden läsas av direkt.
Visningsvärdet per spindelvarv (motsvarande spindelstigning) kan väljas, och de olika visningsvärdena realiseras via ett utväxlingsdrev.
Positionsvisarna är kompakta och har en mycket tydlig visning och finavläsning. De passar särskilt bra för korta spindelavstånd och små axeldiametrar. De har dessutom ett vridmomentstöd som placeras i ett hål på motsatt sida.
Tekniska data
– Räkneverk bestående av 4 dekader + finavläsning
– Sifferhöjd ca 6 mm
– Hålaxel-Ø 14 H7 mm
– Temperaturbeständiga upp till 80 °C
– Olje- och lösningsmedelbeständiga
På begäran
– Räkneverksfönster i mineralglas
– Axialtätning (dammtät)
– Vibrationsskydd
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även