{"product":{"productId":"agid.27269","price":3980.26,"name":"Positionsvisare kvasiabsolut, batteridriven, indikeringsnoggrannhet 10 µm"},"currency":"SEK"}
Material
Hus i plast.
Siktfönster, LCD-display.
Siktfönster, LCD-display.
Utförande
Positionsvisning med integrerat batterifack.
Sensor, insticksmodell.
LCD, låg ström med decimal- och bråk-tum-angivelser.
Sensor, insticksmodell.
LCD, låg ström med decimal- och bråk-tum-angivelser.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Hus i plast.
Siktfönster, LCD-display.
Siktfönster, LCD-display.
Utförande
Positionsvisning med integrerat batterifack.
Sensor, insticksmodell.
LCD, låg ström med decimal- och bråk-tum-angivelser.
Sensor, insticksmodell.
LCD, låg ström med decimal- och bråk-tum-angivelser.
Anmärkning
Digital, batteridriven mätindikering för spelfri positionsregistrering.
Systemet används ofta för mätning av längd- och vinkelanslag (för cirkelsågar, plåtstansar, kantpressar,...) inom industri och hantverk.
För montering i kopplingstavla gäller de rekommenderade måtten 92+0,8 x 45+0,6.
Vinkelindikeringen kan programmeras.
Indikeringsområdet är ~13 mm högt och skalbart från -1999999 bis 1999999.
Max. indikeringsnoggrannhet är decimal upp till 10 µm, bråk-tum upp till 1/64 tum.
Positionsvisaren har ett batteristött minne och batteriövervakning med symbol för låg nivå vid ~1,1 V.
Batterierna byts enkelt via batterifacket.
Energiförsörjning via 2 Mignon-AA-batterier (ingår inte i leveransen).
Systemet används ofta för mätning av längd- och vinkelanslag (för cirkelsågar, plåtstansar, kantpressar,...) inom industri och hantverk.
För montering i kopplingstavla gäller de rekommenderade måtten 92+0,8 x 45+0,6.
Vinkelindikeringen kan programmeras.
Indikeringsområdet är ~13 mm högt och skalbart från -1999999 bis 1999999.
Max. indikeringsnoggrannhet är decimal upp till 10 µm, bråk-tum upp till 1/64 tum.
Positionsvisaren har ett batteristött minne och batteriövervakning med symbol för låg nivå vid ~1,1 V.
Batterierna byts enkelt via batterifacket.
Energiförsörjning via 2 Mignon-AA-batterier (ingår inte i leveransen).
Tekniska data
- Upplösning 0,01; 0,05; 0,1; 1 mm/ 0,001; 0,01 1/16; 1/32; 1/64 tum
- Systemnoggrannhet ±(0,1 + 0,01 x l) mm, l i m
- Driftspänning 3 V DC, polaritetssäker
- Strömupptag ~220µA vid 3 V DC
- Upprepningsnoggrannhet ±0,01mm
- Förflyttningshastighet max. 5 m/s
- EMC EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
- Skyddsklass IP 40, totalt
- Skyddsklass IP 54, framsida
- Systemnoggrannhet ±(0,1 + 0,01 x l) mm, l i m
- Driftspänning 3 V DC, polaritetssäker
- Strömupptag ~220µA vid 3 V DC
- Upprepningsnoggrannhet ±0,01mm
- Förflyttningshastighet max. 5 m/s
- EMC EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
- Skyddsklass IP 40, totalt
- Skyddsklass IP 54, framsida
Temperaturområde
- Omgivningstemperatur 0…60 °C
- Lagertemperatur -10…70 °C
- Lagertemperatur -10…70 °C
Montage
Ta hjälp av de bifogade användarinstruktionerna vid monteringen.
Funktioner
- Inkrementell mätning och återställningsfunktion
- Direktinmatning av referens-/offsetvärde
- Direktinmatning av referens-/offsetvärde
Observera
Den relativa luftfuktigheten får inte överstiga 95 %. Daggbildning är inte tillåten.
Ritningsinformation
1) Sensoranslutning
2) Batterifack
2) Batterifack
Tillbehör
- Magnetsensorer K1959
- Magnetband K1633
- Röraxelsensorer K1926
- Magnetband K1633
- Röraxelsensorer K1926
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.