{"product":{"productId":"agid.23627","price":4479.78,"name":"Positionsvisare i plast, elektroniska IO-link-gränssnitt"},"currency":"SEK"}
Material
Hus i plast.
Axel i rostfritt stål.
Kontaktgänga i mässing.
Jordanslutning i metall.
Axel i rostfritt stål.
Kontaktgänga i mässing.
Jordanslutning i metall.
Utförande
Förnicklad mässing.
1x M8-kontaktanslutning (A-kodad), 4-polig, 1x stift.
1x M8-kontaktanslutning (A-kodad), 4-polig, 1x stift.
Visa mer
Visa mindre
Positionsvisare i plast, elektroniska IO-link-gränssnitt, Form A, med hålaxel
från
5 249,45 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Positionsvisare i plast, elektroniska IO-link-gränssnitt, Form B, med magnetisk avkänning
från
4 479,78 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Hus i plast.
Axel i rostfritt stål.
Kontaktgänga i mässing.
Jordanslutning i metall.
Axel i rostfritt stål.
Kontaktgänga i mässing.
Jordanslutning i metall.
Utförande
Förnicklad mässing.
1x M8-kontaktanslutning (A-kodad), 4-polig, 1x stift.
1x M8-kontaktanslutning (A-kodad), 4-polig, 1x stift.
Anmärkning
De IO-Link-kompatibla positionsvisarna används för att kontrollera formatändringar, förkorta omställningstiderna och öka maskinernas effektivitet.
Med en tvåradig LCD-indikering kan både börvärdet och ärvärdet visas.
Två ytterligare LED:er visar om bör- och ärvärdena stämmer överens (LED:erna lyser grönt) eller inte stämmer (LED:erna lyser rött). Dessutom visar LED:erna i vilken riktning anordningen måste justeras för att nå önskad position.
Positionsvisarna K1657.1530 och K1657.1650 ansluts till anordningen med en axel. Robusta sensorer med magnetisk avkänning bestämmer anordningens position.
Positionsvisarna K1657.1531 och K1657.1651 monteras direkt på anordningen. Positionen bestäms med en magnetsensor (K1658) och ett magnetband (K1663). Passar endast för linjär längdmätning.
Med en tvåradig LCD-indikering kan både börvärdet och ärvärdet visas.
Två ytterligare LED:er visar om bör- och ärvärdena stämmer överens (LED:erna lyser grönt) eller inte stämmer (LED:erna lyser rött). Dessutom visar LED:erna i vilken riktning anordningen måste justeras för att nå önskad position.
Positionsvisarna K1657.1530 och K1657.1650 ansluts till anordningen med en axel. Robusta sensorer med magnetisk avkänning bestämmer anordningens position.
Positionsvisarna K1657.1531 och K1657.1651 monteras direkt på anordningen. Positionen bestäms med en magnetsensor (K1658) och ett magnetband (K1663). Passar endast för linjär längdmätning.
Tekniska data
Positionsvisare K1657.1530 och K1657.1650:
Varvtal: ≤500 v/min
Driftspänning: 24 V DC ±20 %
Strömbehov: ~30 mA
Batteriets livslängd: ~5 år
Upplösning: 880 steg/varv
Mätområde: ≤11914 varv
Omgivningstemperatur: 0 °C till +60 °C
Lagertemperatur: -20 °C till +80°C
Positionsvisare 1657.1531 och K1657.1651:
Driftspänning: 24 V DC ±20 %
Strömbehov: ~30 mA
Batteriets livslängd: ~5 år
Upplösning: 0,01 mm (med magnetsensor K1658)
Systemprecision: ±35 µm (med magnetsensor K1658)
Mätområde: ±655 m (med magnetsensor K1658)
Omgivningstemperatur: 0 °C till +60 °C
Lagertemperatur: -20 °C till +80 °C
Varvtal: ≤500 v/min
Driftspänning: 24 V DC ±20 %
Strömbehov: ~30 mA
Batteriets livslängd: ~5 år
Upplösning: 880 steg/varv
Mätområde: ≤11914 varv
Omgivningstemperatur: 0 °C till +60 °C
Lagertemperatur: -20 °C till +80°C
Positionsvisare 1657.1531 och K1657.1651:
Driftspänning: 24 V DC ±20 %
Strömbehov: ~30 mA
Batteriets livslängd: ~5 år
Upplösning: 0,01 mm (med magnetsensor K1658)
Systemprecision: ±35 µm (med magnetsensor K1658)
Mätområde: ±655 m (med magnetsensor K1658)
Omgivningstemperatur: 0 °C till +60 °C
Lagertemperatur: -20 °C till +80 °C
Leveransomfattning
Positionsvisare.
Monteringsanvisning
Monteringsanvisning
På begäran
Med intyg om överensstämmelse.
Observera
Positionsvisarna kan enbart integreras i ett IO-Link-kommunikationssystem.
Ritningsinformation
1) Vridmomentstöd
2) Gängstift M3 (2x 120°)
3) Minsta platsbehov för batteribyte utan demontering.
4) 2x M5/7 djup
5) Kontaktområde
6) Jordanslutning för flatkontakt 6.3 eller kabelsko
7) IO-Link M8-kontakt (stiftkontakt) anslutningsgänga metall
8) Sensor
2) Gängstift M3 (2x 120°)
3) Minsta platsbehov för batteribyte utan demontering.
4) 2x M5/7 djup
5) Kontaktområde
6) Jordanslutning för flatkontakt 6.3 eller kabelsko
7) IO-Link M8-kontakt (stiftkontakt) anslutningsgänga metall
8) Sensor
Tillbehör
Positionsvisare K1657.1530 och K1657.1650:
Reduceringshylsa K1927.
Positionsvisare K1657.1531 och K1657.1651:
Magnetsensor K1658.
Magnetband K1663.
Reduceringshylsa K1927.
Positionsvisare K1657.1531 och K1657.1651:
Magnetsensor K1658.
Magnetband K1663.