Med programmeringsprogrammet kan positionsvisarna programmeras med rätt parametrar redan före monteringen. Programmet är mycket enkelt att använda. Värden som mätvärde per varv, kommaställe osv. skrivs in direkt eller väljs på skärmen. Programmet känner av om otillåtna värden anges.

Med USB-anslutningskabel.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även