Hus i aluminium.
Kabelhölje PVC.
Utförande
Kompakt form för sensor och kontakt.
Flatkontakt 8-polig, 1 st. stift.
Anslutningskabel 6 ledare ø 3,55-0,3 mm.
Böjningsradie kabel >17 mm (statisk).
Anmärkning
Arbetar med magnetband K1663.
Läsavståndet mellan sensor och band måste vara mellan 0,1 och 2 mm.
Matning av driftspänning och strömupptagning för sensorerna sker med sekvenselektronik.
Systemnoggrannheten, upprepningsnoggrannheten och förflyttningshastigheten är beroende av sekvenselektroniken.
Instickbar anslutning på positionsvisare K1905 och K1906.
Tekniska data
- Skyddsklass IP 67; EN 60529 (sensorhuvud)
- Stöttålighet 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- Vibrationstålighet 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
Temperaturområde
- Omgivningstemperatur 0…60 °C
- Lagertemperatur -10…70 °C
Montage
Ta hjälp av de bifogade användarinstruktionerna vid monteringen.
A) Läsavstånd sensor/band ≤ 2 mm
B) Sidoförskjutning ± 2 mm
C) Inriktningsfel ± 3°
D) Längdlutning ± 1°
E) Sidolutning ± 3°
Observera
Relativ luftfuktighet 100%. Daggbildning tillåten (sensorhuvud).
Ritningsinformation
1) Sinus före cosinus
2) Aktiv mätyta
3) Magnetband
Tillbehör
Positionsvisare K1905 och K1906.
Magnetband K1663.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även