{"product":{"productId":"agid.1036","price":452.18,"name":"Handvevar med säkerhets-cylinderhandtag, passhål med spår"},"currency":"SEK"}
- För långa justeringssträckor
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, mätutrustning, apparatbygge
- Produktlinjen NOVO grip står för snygg design och greppvänlig form
- Automatisk återgång när man släpper
- Utförande: med spår
Beskrivning
Material
Vev i termoplast.
Cylinderhandtag i termoplast och stål.
Cylinderhandtag i termoplast och stål.
Utförande
Termoplast, svartgrå.
Brunerade ståldelar.
Brunerade ståldelar.
Anmärkning
Navskyddet levereras omonterat. Handvevarna kan fästas axiellt på en axel med passkil med hjälp av tvärstift eller en cylinderskruv DIN 6912 och en bricka DIN 7349. För att sätta säkerhets-cylinderhandtaget i användningsläge krävs två moment:
- Vrid handtaget helt runt vridaxeln (90°).
- Tryck handtaget i axiell riktning till spärrläget.
När handtaget är intryckt vevar man sedan mycket bekvämt. Handtaget återgår automatiskt när man släpper.
För utföranden med tvärhål fästs handveven med ett iskruvat gängstift ISO 4027 (DIN 914).
- Vrid handtaget helt runt vridaxeln (90°).
- Tryck handtaget i axiell riktning till spärrläget.
När handtaget är intryckt vevar man sedan mycket bekvämt. Handtaget återgår automatiskt när man släpper.
För utföranden med tvärhål fästs handveven med ett iskruvat gängstift ISO 4027 (DIN 914).
Ritningsinformation
1) Tvärhålet är förskjutet 90° mot passkilspåret.
Tillbehör
K1160 cylinderskruvar med insexkant, lågt huvud DIN 6912.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.