Vev i termoplast.
Cylinderhandtag i termoplast och stål.
Utförande
Termoplast, svartgrå.
Brunerade ståldelar.
Anmärkning
Navskyddet levereras omonterat. För att sätta säkerhets-cylinderhandtaget i användningsläge krävs två moment:
- Vrid handtaget helt runt vridaxeln (90°).
- Tryck handtaget i axiell riktning till spärrläget. När handtaget är intryckt vevar man sedan mycket bekvämt. Handtaget återgår automatiskt när man släpper.
För utföranden med tvärhål fästs handveven med ett iskruvat gängstift ISO 4027 (DIN 914).
Ritningsinformation
1) Tvärhålet är förskjutet 90° mot passkilspåret.
Tillbehör
K1160 cylinderskruvar med insexkant, lågt huvud DIN 6912.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även