Vev och handtag av termoplast.

Nav och greppaxel av stål hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4404.

Utförande
Termoplast, svartgrå.
Brunerade ståldelar.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Navskyddet och det vridbara cylinderhandtaget levereras omonterade.
Handtagets axel måste skruvas in i fästhålet vid monteringen.
För utföranden med tvärhål fästs handveven med ett iskruvat gängstift ISO 4027 (DIN 914).
Ritningsinformation
1) Tvärhålet är förskjutet 90° mot passkilspåret.
Tillbehör
K1160 cylinderskruvar med insexkant, lågt huvud DIN 6912.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även