{"product":{"productId":"agid.31869","price":148.3,"name":"Handvevar med cylinderhandtag, vridbart, med innerfyrkant"},"currency":"SEK"}
- För långa justeringssträckor
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, mätutrustning, apparatbygge
- Produktlinjen NOVO grip står för snygg design och greppvänlig form
- Kan fästs axiellt och radiellt
- Utförande: innerfyrkant
Beskrivning
Material
Vev i termoplast.
Cylinderhandtag i termoplast och stål.
Cylinderhandtag i termoplast och stål.
Utförande
Termoplast, svartgrå.
Brunerade ståldelar.
Brunerade ståldelar.
Anmärkning
Navskyddet och det vridbara cylinderhandtaget levereras omonterade.
Handtagets axel måste skruvas in i fästhålet vid monteringen.
För utföranden med tvärhål fästs handveven med ett iskruvat gängstift ISO 4027 (DIN 914).
Handtagets axel måste skruvas in i fästhålet vid monteringen.
För utföranden med tvärhål fästs handveven med ett iskruvat gängstift ISO 4027 (DIN 914).
Ritningsinformation
1) Tvärhålet är förskjutet 90° mot passkilspåret.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.