{"product":{"productId":"agid.31590","price":252.48,"name":"Handvevar av rostfritt stål, med cylinderhandtag, vridbara, med passhål"},"currency":"SEK"}
- Korrosionsbeständiga
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, mätutrustning, apparatbygge
- Utförande: passhål
Beskrivning
Material
~Vev av rostfritt stål 1.4308.
Cylinderhandtag av termoplast och rostfritt stål 1.4404.
Utförande
Vev, blank.
Termoplast, svartgrå.
Blankt rostfritt stål.
Termoplast, svartgrå.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Liknande DIN 469.
För utföranden med tvärhål fästs handveven med ett iskruvat gängstift ISO 4027 (DIN 914).
För utföranden med tvärhål fästs handveven med ett iskruvat gängstift ISO 4027 (DIN 914).
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.