{"product":{"productId":"agid.17315","price":148.42,"name":"Handvevar av aluminium, med cylinderhandtag, vridbara, med passhål"},"currency":"SEK"}
- För långa justeringssträckor
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, mätutrustning, apparatbygge
- Utförande: passhål
Beskrivning
Material
Vev i aluminium.
Cylinderhandtag i termoplast och stål.
Cylinderhandtag i termoplast och stål.
Utförande
Vev, svart pulverlackerad.
Termoplast, svartgrå.
Brunerade ståldelar.
Termoplast, svartgrå.
Brunerade ståldelar.
Anmärkning
Liknande DIN 469.
För utföranden med tvärhål fästs handveven med ett iskruvat gängstift ISO 4027 (DIN 914).
För utföranden med tvärhål fästs handveven med ett iskruvat gängstift ISO 4027 (DIN 914).
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.