{"product":{"productId":"agid.22814","price":8.82,"name":"Underläggsbrickor"},"currency":"SEK"}
Material
Stål.
Rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Brunerat stål.
Blankt rostfritt stål.
Blankt rostfritt stål.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Stål.
Rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Brunerat stål.
Blankt rostfritt stål.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Tillsammans med en försänkt skruv DIN EN ISO 2009 eller DIN EN ISO 10642 används underläggsbrickor på axlarnas ändytor för axiell fastsättning och låsning av rattar och vevar med passkilspår.Underläggsbrickorna kan användas för handrattarna K0671, K0160, K0161, K0162, K0163, K0164, K0165.Stålbrickorna kan användas som motstycken till magneter
Ritningsinformation
D3 = för försänkt skruv ISO 2009 och ISO 10642
1) Försänkt skruv ISO 2009 och ISO 10642
2) Underläggsbricka
3) Handratt
4) Axel
1) Försänkt skruv ISO 2009 och ISO 10642
2) Underläggsbricka
3) Handratt
4) Axel
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.