Roterande handtag och axeldel av stål.
Utförande
Roterande handtag och axeldel förzinkade och blåkromaterade.
Anmärkning
På de roterande handtagen med D1=25 mm och 32 mm är gänglängden L2 kortare än vad som anges i DIN 98. De roterande handtagen passar till handrattar DIN 950.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även