Produktbeskrivning
Cylinderhandtagen levereras monterade och kan skruvas fast på exempelvis handrattar, haspar och vevar.
Den cylindriska avsatsen och den koniska formen optimerar cylinderhandtagens haptik och ger bra grepp.
Material

Handtag av termoplast.

Axel av stål hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4404.

Utförande
Handtag svart
Brunerade ståldelar.
Rostfritt stål, blankt.
Fördelar
Optimerad haptik och bra grepp
Handtag för handrattar och vevar
Olika gängstorlekar
NOVO grip KIPP-design
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även