{"product":{"productId":"agid.653","price":152.34,"name":"Skivrattar av aluminium, med fast cylinderhandtag"},"currency":"SEK"}
- Styrelement för att positionera och justera axlar och spindlar.
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, mätutrustning, apparatbygge
- För att öppna, stänga och förflytta ventiler i armaturer och verktygsmaskiner
- Rattkransens jämngång och koncentritet är under ISO-toleransgrad (IT) 12
- Cylinderhandtag av duroplast, axeldel av förzinkat stål, polerad rattkrans
Beskrivning
Material
Skivratt av aluminium.
Cylinderhandtag av duroplast PF 31, svart, DIN 7708, axeldel av förzinkat stål.
Cylinderhandtag av duroplast PF 31, svart, DIN 7708, axeldel av förzinkat stål.
Utförande
Rattkransen är svarvad och polerad.
På begäran
Nav med innerfyrkant eller plastbelagda skivrattar.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.