{"product":{"productId":"agid.646","price":206.75,"name":"Handrattar DIN 950, av aluminium, med vridbart roterande handtag"},"currency":"SEK"}
- Styrelement för att positionera och justera axlar och spindlar.
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, mätutrustning, apparatbygge
- För att öppna, stänga och förflytta ventiler i armaturer och verktygsmaskiner
- Stabil och hållbar
- Rattkransens jämngång och koncentritet är under ISO-toleransgrad (IT) 12
Beskrivning
Material
Handratt av aluminium.
Fast roterande handtag av aluminium, axeldel av brunerat stål.
Vridbart roterande handtag av aluminium, axeldel av förzinkat och blåkromaterat stål.
Fast roterande handtag av aluminium, axeldel av brunerat stål.
Vridbart roterande handtag av aluminium, axeldel av förzinkat och blåkromaterat stål.
Utförande
Rattkransen är svarvad och polerad.
På begäran
Nav med innerfyrkant eller plastbelagda handrattar.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.