Handratt av förstärkt och stabiliserad polyamid.
Mittplugg av polyamid.
Genomgående bussning av stål.
Gänginsats för cylinderhandtag mässing.
Utförande
Handratt olje- och fettbeständig, svart (RAL 9011), satinerad.
Mittplugg grå (RAL 7035).
Genomgående bussning brunerad.
På begäran
Ytterligare pluggfärger,
specialutföranden.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även