{"product":{"productId":"agid.660","price":191.27,"name":"2-ekrade rattar av aluminium, polerade, med vridbart cylinderhandtag"},"currency":"SEK"}
- Styrelement för att positionera och justera axlar och spindlar.
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, mätutrustning, apparatbygge
- För att öppna, stänga och förflytta ventiler i armaturer och verktygsmaskiner
- Rattkransens jämngång och koncentritet är under ISO-toleransgrad (IT) 12
- Cylinderhandtag av duroplast, axeldel av förzinkat stål, polerad rattkrans
Beskrivning
Material
Ekrad ratt av aluminium.
Cylinderhandtag i svart duroplast PF 31-DIN 7708, axeldel av förzinkat stål.
Cylinderhandtag i svart duroplast PF 31-DIN 7708, axeldel av förzinkat stål.
Utförande
Rattkransen är svarvad och polerad.
På begäran
Nav med innerfyrkant eller plastbelagda ekrade rattar.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.