{"product":{"productId":"agid.35558","price":448.49,"name":"2-ekrade rattar av aluminium med fällbart cylinderhandtag, Form C, med passhål och kilspår"},"currency":"SEK"}
- Modern design
- svart eller silver
- Många användningsmöjligheter.
- Cylinderhandtag fällbart
Beskrivning
Material
Handratt i aluminium.
Cylinderhandtag och navskydd i termoplast, svart.Cylinderhandtag i stål, brunerat.
Gängstift ISO 4027 Stål hållfasthetsklass 45 H, svart.
Cylinderhandtag och navskydd i termoplast, svart.Cylinderhandtag i stål, brunerat.
Gängstift ISO 4027 Stål hållfasthetsklass 45 H, svart.
Utförande
Svart eller silver pulverlackerad.
Anmärkning
Rattkransens jämngång och koncentritet är ≤ 0,4 mm.
Montage
Navskyddet levereras omonterat.
Handrattarna kan fästas på en axel med tvärstift eller en cylinderskruv DIN 6912 och en underläggsbricka K0173 axiellt med passkil.
Vid utföranden med tvärhål sker fixeringen med gängstift ISO 4027.
Handrattarna kan fästas på en axel med tvärstift eller en cylinderskruv DIN 6912 och en underläggsbricka K0173 axiellt med passkil.
Vid utföranden med tvärhål sker fixeringen med gängstift ISO 4027.
Leveransomfattning
Handratt i aluminium.
Navskydd.Cylinderhandtag, fällbart.
Gängstift ISO 4027 (utföranden med tvärhål).
Navskydd.Cylinderhandtag, fällbart.
Gängstift ISO 4027 (utföranden med tvärhål).
Ritningsinformation
1) Tvärhålet är förskjutet 90° mot passkilspåret.
Tillbehör
K0173 Underläggsbrickor.
K1160 Cylinderskruvar med insexkant, lågt huvud DIN 6912.
K1160 Cylinderskruvar med insexkant, lågt huvud DIN 6912.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.