{"product":{"productId":"agid.27555","price":125.39,"name":"Gångjärn i zinkgods, justerbart, Form B"},"currency":"SEK"}
- Ger en rörlig koppling av två fasta komponenter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, möbelbygge, dörrar, luckor, kåpor
- Justerbart
Beskrivning
Material
Gångjärn och justerbussningar i zinkgods.
Axel i rostfritt stål.
Axel i rostfritt stål.
Utförande
Gångjärn och justerbussningar blankt förkromade eller svarta.
Blank axel.
Blank axel.
Anmärkning
Gångjärn för innanförliggande dörrar.
Gångjärnen kan användas till höger eller vänster.
Pilarnas spetsar visar mitten av justeringsvägen ”L” mot monteringsriktningen.
Man kan positionera dörrar och luckor i steg genom att förskjuta justerbussningarna. På så sätt kan tillverkningstoleranser och mellanrum utjämnas och efterjusteras horisontellt och vertikalt.
Räfflorna på justerbussningarnas undersida och i de avlånga hålen gör att gångjärnet inte kan glida ur läge.
Justerbussningarna täcker de avlånga hålen helt så att ingen smuts kan samlas i justerområdet.
Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena fastställs i laboratorievillkor. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen.
De olika materialen som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Gångjärnen kan användas till höger eller vänster.
Pilarnas spetsar visar mitten av justeringsvägen ”L” mot monteringsriktningen.
Man kan positionera dörrar och luckor i steg genom att förskjuta justerbussningarna. På så sätt kan tillverkningstoleranser och mellanrum utjämnas och efterjusteras horisontellt och vertikalt.
Räfflorna på justerbussningarnas undersida och i de avlånga hålen gör att gångjärnet inte kan glida ur läge.
Justerbussningarna täcker de avlånga hålen helt så att ingen smuts kan samlas i justerområdet.
Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena fastställs i laboratorievillkor. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen.
De olika materialen som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Tillbehör
Försänkta skruvar med insexkant DIN EN ISO 10642 (M6) K0708.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.