text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning

Beskrivning

Material
Hus och tryckknapp i rostfritt stål.
Kula, fjäder och låsring i rostfritt stål.
O-ring FKM.
Utförande
Hus, blankt.
Tryckknapp, blank.
Kula, seghärdad.
Anmärkning
Monteringsmått form A för plattjocklek 6 mm.
Monteringsmått form B för plattjocklek 6 till 16 mm.

Om spännkraften överskrids uppstår ett glapp på mer än 0,1 mm mellan plattorna.
OBS
De angivna dragkrafterna gäller endast tillsammans med fästhylsor K1065.
Tillbehör
Fästhylsa K1065.
Fästhylsor i rostfritt stål, flytande, för kulspärrbultar K2536.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även