Hus och bult i stål.
Låsmarkering och dekal i aluminium.
Vred i termoplast PA (polyamid).
Utförande
Hus och bult förnicklade.
Låsmarkering anodiserad, röd.
Vred glasfiberförstärkt, svart.
Anmärkning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter.
Om låsmarkeringen syns är bulten antingen helt upplåst eller endast delvis i låst läge.
Manövrering
Form A:
Se till att vredet är i läget ”OFF” och att bulten är inkörd.
Skjut in plattan med bussningen under inställningsbulten.
Spänn fast genom att vrida vredet till läget ”ON”.
När det är helt fastspänt hörs ett klick.
OBS: Lossa inte inställningsbultens fastspänning när bulten belastas axiellt. På grund av den koniska formen kan det hända att bulten inte körs in.

Form B:
När vredet står i läget ”OFF”, skjut plattan med bussningen i riktning mot inställningsbulten tills bulten hakar fast i bussningen av fjädertrycket.
Vredet går automatiskt till läget ”MID”.
För att spänna fast helt, vrid vredet från ”MID” till ”ON” tills en klicksignal hörs.
Leveransomfattning
Låsmutter och dekal med en tjocklek på 0,2 mm ingår i leveransen.
Ritningsinformation
1) Montering utan bussning K1835
2) Påskruvningsplatta
3) Bottenplatta
4) Låsmarkering
5) ON-läge
6) OFF-läge
7) Dekal
Tillbehör
Borrbussningar K1835.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även