- Inga störande konturer
- Intelligent batterihantering ger lång drifttid
- Manövreringsstatusen överförs trådlöst.
- Inga kablar behövs.
Beskrivning
Material
Stålkonstruktion:
Gängad hylsa och låsstift automatstål.
Konstruktion i rostfritt stål:
Låsstift härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4034.
Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.
Svampformad knopp och lock i termoplast.
Utförande
Stålutförande:
Gängad hylsa brunerad.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Konstruktion i rostfritt stål:
Gängad hylsa, blank.
Låsstift härdat, slipat och blankt.
Låsstift ej härdat, slipat och blankt.
Svampformad knopp svartgrå.
Lock genomskinligt grått.
Gängad hylsa brunerad.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Konstruktion i rostfritt stål:
Gängad hylsa, blank.
Låsstift härdat, slipat och blankt.
Låsstift ej härdat, slipat och blankt.
Svampformad knopp svartgrå.
Lock genomskinligt grått.
Användning
Inställningsbulten med statussensor kan användas för manövreringsberoende processtyrning. Dessutom kan man säkerställa att låsstiftet är i önskad manövreringsstatus.
Fördelar
Manövreringsstatusen överförs trådlöst.
Inga kablar behövs.
Intelligent batterihantering ger lång drifttid.
Ingen störande kontur.
Inga kablar behövs.
Intelligent batterihantering ger lång drifttid.
Ingen störande kontur.
Säkerhet
Inställningsbultar med statussensor passar inte bara för personsäkerhet.
Tillbehör
Gateway K1494
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.