text.skipToContent text.skipToNavigation
Kreditkortsbetalning nu möjlig!
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning

Beskrivning

Produktbeskrivning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget.
Ska den vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, ska form C resp. form D användas.

För inställningsbultarna med statussensor kan manövreringsstatusen registreras och vidarebearbetas.
Material

Steel version:

threaded sleeve and indexing pin, free-cutting steel.



Stainless steel version:

Threaded sleeve $s1.4305..

Locking pin hardened 1.4034.

Locking pin not hardened $s1.4305..



Mushroom grip. thermoplastic.

Utförande
Stålutförande:
Gängad hylsa brunerad.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa blank.
Låsstift, härdat och slipat, blankt.
Låsstift, ej härdat och slipat, blankt.

Svampformad knopp svartgrå RAL7021.
Anmärkning
Vid spärrning kopplar statussensorn vid ett slag på S - 1 mm.
Tekniska data
Induktiv sensor:
Utgångskoppling: PNP slutare (NO)
Driftspänning: 6 – 30 V DC
Driftström: <100 mA
Kopplingsavstånd: 1 mm
Kopplingsfrekvens: <4000 Hz
Kortslutningsfast: ja
Säkrad mot polförväxling: ja
Kapslingsklass: IP 67
Anslutningstyp: 2 m PVC kabel
Temperaturområde: -10 °C – +70 °C
Tillstånd: CE, c-UL-us, EAC
Användning
Inställningsbulten med statussensor kan användas för manövreringsberoende processtyrning. Dessutom kan man säkerställa att låsstiftet är i önskad manövreringsstatus.
På begäran
Specialutföranden.
Säkerhet
Inställningsbultar med statussensor passar inte bara för personsäkerhet.
Ritningsinformation
Form A: utan spärr, utan låsmutter
Form B: utan spärr, med låsmutter
Form C: med spärr, utan låsmutter
Form D: med spärr, med låsmutter

P - kabellängd

BN = brun
BK = svart
BU = blå
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även