{"product":{"productId":"agid.24814","price":659.13,"name":"Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast, kabelbunden statussensor och låsspår"},"currency":"SEK"}
- Elektronisk statusavläsning
- Kort kopplingsavstånd
Beskrivning
Produktbeskrivning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget.
Ska den vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, ska form C resp. form D användas.
För inställningsbultarna med statussensor kan manövreringsstatusen registreras och vidarebearbetas.
Ska den vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, ska form C resp. form D användas.
För inställningsbultarna med statussensor kan manövreringsstatusen registreras och vidarebearbetas.
Material
Stålkonstruktion:
Gängad hylsa och låsstift automatstål.
Konstruktion i rostfritt stål:
Låsstift härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4034.
Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.
Svampformad knopp termoplast svartgrå.
Utförande
Stålutförande:
Gängad hylsa brunerad.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa blank.
Låsstift, härdat och slipat, blankt.
Låsstift, ej härdat och slipat, blankt.
Svampformad knopp svartgrå RAL7021.
Gängad hylsa brunerad.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa blank.
Låsstift, härdat och slipat, blankt.
Låsstift, ej härdat och slipat, blankt.
Svampformad knopp svartgrå RAL7021.
Anmärkning
Vid spärrning kopplar statussensorn vid ett slag på S - 1 mm.
Tekniska data
Induktiv sensor:
Utgångskoppling: PNP slutare (NO)
Driftspänning: 6 – 30 V DC
Driftström: <100 mA
Kopplingsavstånd: 1 mm
Kopplingsfrekvens: <4000 Hz
Kortslutningsfast: ja
Säkrad mot polförväxling: ja
Kapslingsklass: IP 67
Anslutningstyp: 2 m PVC kabel
Temperaturområde: -10 °C – +70 °C
Tillstånd: CE, c-UL-us, EAC
Utgångskoppling: PNP slutare (NO)
Driftspänning: 6 – 30 V DC
Driftström: <100 mA
Kopplingsavstånd: 1 mm
Kopplingsfrekvens: <4000 Hz
Kortslutningsfast: ja
Säkrad mot polförväxling: ja
Kapslingsklass: IP 67
Anslutningstyp: 2 m PVC kabel
Temperaturområde: -10 °C – +70 °C
Tillstånd: CE, c-UL-us, EAC
Användning
Inställningsbulten med statussensor kan användas för manövreringsberoende processtyrning. Dessutom kan man säkerställa att låsstiftet är i önskad manövreringsstatus.
Säkerhet
Inställningsbultar med statussensor passar inte bara för personsäkerhet.
Ritningsinformation
Form A: utan spärr, utan låsmutter
Form B: utan spärr, med låsmutter
Form C: med spärr, utan låsmutter
Form D: med spärr, med låsmutter
P - kabellängd
BN = brun
BK = svart
BU = blå
Form B: utan spärr, med låsmutter
Form C: med spärr, utan låsmutter
Form D: med spärr, med låsmutter
P - kabellängd
BN = brun
BK = svart
BU = blå
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.