{"product":{"productId":"agid.30409","price":18.71,"name":"Inställningsbultar ECO i stål eller rostfritt stål med knopp i plast"},"currency":"SEK"}
Material
Stålutförande:
Gängad hylsa 1.0715.
Låsstift 1.4305.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.
Svampformad knopp svartgrå RAL 7021.
Visa mer
Visa mindre
Inställningsbultar ECO i stål eller rostfritt stål med knopp i plast
från
31,18 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Inställningsbultar ECO i stål eller rostfritt stål med knopp i plast och låsmutter
från
31,76 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Inställningsbultar ECO i stål eller rostfritt stål med knopp i plast och låsspår
från
32,05 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Inställningsbultar ECO i stål eller rostfritt stål med knopp i plast, låsspår och låsmutter
från
32,74 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Produktbeskrivning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget.
Ska den vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, ska form C resp. form D användas.
Inställningsbultarna med reglergänga och oslipade och ohärdade låsstift är ett billigare alternativ till befintliga inställningsbultar. Denna precision räcker för många användningsområden De lägre tillverkningstoleranserna gör dessutom produkterna mindre känsliga för inriktningsfel som kan uppstå när inställningsbulten justeras mot hålet i motstycket.
Ska den vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, ska form C resp. form D användas.
Inställningsbultarna med reglergänga och oslipade och ohärdade låsstift är ett billigare alternativ till befintliga inställningsbultar. Denna precision räcker för många användningsområden De lägre tillverkningstoleranserna gör dessutom produkterna mindre känsliga för inriktningsfel som kan uppstå när inställningsbulten justeras mot hålet i motstycket.
Material
Stålutförande:
Gängad hylsa 1.0715.
Låsstift 1.4305.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.
Svampformad knopp svartgrå RAL 7021.
Anmärkning
Observera det angivna maximala åtdragningsmomentet vid monteringen.
På begäran
Specialutföranden.
Ritningsinformation
Form A: utan spärr, utan låsmutter
Form B: utan spärr, med låsmutter
Form C: med spärr, utan låsmutter
Form D: med spärr, med låsmutter
Form B: utan spärr, med låsmutter
Form C: med spärr, utan låsmutter
Form D: med spärr, med låsmutter