Stålkonstruktion:

Gängad hylsa och låsstift automatstål.



Konstruktion i rostfritt stål:

Låsstift härdat:

Gängad hylsa 1.4305.

Låsstift 1.4034.



Låsstift ej härdat:

Gängad hylsa 1.4305.

Låsstift 1.4305.



Svampformad knopp termoplast svartgrå.

Utförande
Stålutförande:
Gängad hylsa brunerad.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa blank.
Låsstift, härdat och slipat, blankt.
Låsstift, ej härdat och slipat, blankt.

Svampformad knopp svartgrå RAL7021.
Anmärkning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Ska den vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, så ska Form C eller Form D användas.
På begäran
Specialutföranden.
Tillbehör
Distansringar K0665.
Fästsatser för tunnväggiga delar K2146.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även