{"product":{"productId":"agid.1535","price":60.01,"name":"Fjädrande sidotryckstycken utan tätning"},"currency":"SEK"}
- För att positionera, hålla och spänna fast arbetsstycken
- Individuellt inställbara
- Tryckstift, härdat
- Lämpliga för tunna plåtar
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Tryckstift i stål, härdat och förzinkat.
Hylsa blåförzinkad.
Hylsa blåförzinkad.
Anmärkning
De fjädrande tryckstyckena med gängad hylsa kan ställas in individuellt för delens som ska spännas fast. Den gängade hylsan är dessutom lämplig för iskruvning i tunn plåt eftersom den kan fästas med en eller två muttrar.
W och Z enligt kundens uppgifter.
W och Z enligt kundens uppgifter.
Ritningsinformation
1) Monteringsverktyg
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.