Handrattar, vevar och handtag för handrattar, positionsvisare
Handrattar och vevar samt handtag för handrattar och positionsvisare är viktiga komponenter för industriella tillämpningar. Handrattar används t.ex. för manuell positionering och justering av axlar och spindlar och används främst inom maskin- och anläggningsteknik. Exakta positionsvisare används för att mäta justeringsvägar exakt. Handvevar är idealiska för längre justeringsvägar. Produktfamiljen omfattar också olika typer av handtag, t.ex. knopp-, cylinder-, kon- och kulhandtag, som ofta behövs inom maskin- och anläggningsindustrin.
Har lagts till i din varukorg