{"product":{"productId":"agid.35677","price":10.03,"name":"Spännlås i stål eller rostfritt stål med rund spännbygel upp till 250N, dolda skruvhål eller skruvhål på sidan, form D"},"currency":"SEK"}
- Enkla låsanordningar för kåpor, skydd och containrar
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion och behållare
- Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast
- Kan säkras så att de inte går upp av misstag. Hålet kan även användas för plombering
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Förzinkat stål.
Elpolerat rostfritt stål.
Elpolerat rostfritt stål.
Anmärkning
Spännlås med spännbygel för säker fasthållning och låsning av luckor, lock på behållare, maskinkåpor och liknande. Vibrationsfasta genom att dödpunkten överskrids.
Fästkraften uppstår genom att en spännbygel spänns.
Med hjälp av D2-hålet kan spännlåsen säkras så att de inte går upp av misstag. Hålet kan även användas för plombering.
Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast.
Låshakarna beställs separat.
Hållkraften F1 gäller själva spännlåset, inte låshakarna.
Fästkraften uppstår genom att en spännbygel spänns.
Med hjälp av D2-hålet kan spännlåsen säkras så att de inte går upp av misstag. Hålet kan även användas för plombering.
Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast.
Låshakarna beställs separat.
Hållkraften F1 gäller själva spännlåset, inte låshakarna.
Tillbehör
Låshake K2468.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.