text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning
2 Träffar

Beskrivning

Material

Stål eller rostfritt stål 1.4301.

Utförande
Förzinkat stål.
Elpolerat rostfritt stål.
Anmärkning
Inställbara spännlås som används som säkert låssystem inom industrin. Vibrationsfasta genom att dödpunkten överskrids.

När spännhaken har hakats fast i låshaken kan de delar som ska sammanfogas dras ihop genom att dra åt handtagsdelen. För att utjämna toleranserna eller bygga upp tillräcklig spänning kan spännhaken justeras med en spindel.

Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast.

Låshakarna beställs separat.

Hållkraften F1 gäller själva spännlåset, inte låshakarna.
Tillbehör
Låshake K2478.

Andra kunder köpte även