{"product":{"productId":"agid.35699","price":22.37,"name":"Spännlås av stål eller rostfritt stål med rörlig triangulär spännbygel upp till 700 N, inställbart, synliga skruvhål, form A"},"currency":"SEK"}
- Enkla låsanordningar för kåpor, skydd och containrar
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion och behållare
- Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast
- Kan säkras så att de inte går upp av misstag. Hålet kan även användas för plombering
- Inställbara spännhakar
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Förzinkat stål.
Elpolerat rostfritt stål.
Elpolerat rostfritt stål.
Anmärkning
Inställbara spännlås som används som säkert låssystem inom industrin. Vibrationsfasta genom att dödpunkten överskrids. Spännlåset har en rörligt lagrad spännhake som utjämnar toleranserna.
När spännhaken har hakats fast i låshaken kan de delar som ska sammanfogas dras ihop genom att dra åt handtagsdelen. För att utjämna toleranserna eller bygga upp tillräcklig spänning kan spännhaken justeras med en spindel.
Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast.
Låshakarna beställs separat.
Hållkraften F1 gäller själva spännlåset, inte låshakarna.
När spännhaken har hakats fast i låshaken kan de delar som ska sammanfogas dras ihop genom att dra åt handtagsdelen. För att utjämna toleranserna eller bygga upp tillräcklig spänning kan spännhaken justeras med en spindel.
Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast.
Låshakarna beställs separat.
Hållkraften F1 gäller själva spännlåset, inte låshakarna.
Tillbehör
Låshake K2475.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.