Spännlås med fjäderbygel för säker fasthållning och låsning av luckor, lock på behållare, maskinkåpor och liknande. Vibrationsfasta genom att dödpunkten överskrids.
Fästkraften uppstår genom att en fjäderbygel spänns. Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast.
Ritningsinformation
Form A: med integrerad fjäder (max. +4 mm)
Form B: med integrerad skruv för manuell justering (max. +4 mm)
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även