{"product":{"productId":"agid.35674","price":28.33,"name":"Spännlås av stål eller rostfritt stål med fjäderbygel och integrerad längdutjämning upp till 500N, dolda skruvhål, form A "},"currency":"SEK"}
- Enkla låsanordningar för kåpor, skydd och containrar
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion och behållare
- Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast
- Kan säkras så att de inte går upp av misstag. Hålet kan även användas för plombering
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Förzinkat stål.
Elpolerat rostfritt stål.
Elpolerat rostfritt stål.
Anmärkning
Spännlås med fjäderbygel för säker fasthållning och låsning av luckor, lock på behållare, maskinkåpor och liknande. Vibrationsfasta genom att dödpunkten överskrids.
Fästkraften uppstår genom att en fjäderbygel spänns. Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast.
Fästkraften uppstår genom att en fjäderbygel spänns. Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast.
Ritningsinformation
Form A: med integrerad fjäder (max. +4 mm)
Form B: med integrerad skruv för manuell justering (max. +4 mm)
Form B: med integrerad skruv för manuell justering (max. +4 mm)
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.