Pressgjutet aluminium.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Stolpfästen håller profiler för att fästa dem direkt i golvet och sätta upp stolpar.

Stolpfästena används tillsammans med de dubbla spårmuttrarna K2544.
Montage
1. Placera stolpfästet i önskad position.
2. Placera gängbultarna i de yttre 4 hålen.
3. Fästet kan riktas in optimalt med hjälp av de två centrala gängorna och skruven.
4. Sätt i de dubbla spårmuttrarna och fixera med skruvar.
5 Sätt i aluminiumprofilen och fäst den med de dubbla spårmuttrarna och skruvarna.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även