text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning
2 Träffar

Beskrivning

Material
Pressgjutet aluminium.
Utförande
aluminiumfärgad och pulverlackerad.
Anmärkning
Profilfästen för montering av aluminiumprofiler direkt på golvet.
Profilfästet kan skruvas fast i profilerna tillsammans med spårmuttrar.

Form A: Passar profil 40X40.
Form B: Passar profil 40X80.
Montage
1. Fäst profilfästet i golvet.
2. För in spårmuttarna i aluminiumprofilen.
3. Placera aluminiumprofilen i profilfästet och fäst den med skruvar.
Tillbehör
Spårmuttrar K1023, K1024, K1025, K1026, K1027.

Andra kunder köpte även