text.skipToContent
text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Svenska
Engelska
Byt land
Mitt konto
Logga in/registrera
Noteringslista
Notera produkter
Varukorg
kr0.00
Direktbeställning
Startsida
MANÖVERDELAR
Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar, spärreglar
Kulspärrbultar/gängade låsbultar
window['coveoDebugData_categorylisting:36457'] = JSON.parse('null');
Kulspärrbultar/gängade låsbultar
Material grundkropp
rostfritt stål
rostfritt stål A2
stål
Material komponent
aluminium
polyamid
rostfritt stål
rostfritt stål A2
stål
termoplast
zink
Skjuvkraft tvåskärig max. kN
10
12,7
14
15
16,7
20,6
22
24
24,4
26
27,1
30,4
35
35,64
35,9
36,4
38
40
57
59,3
60
62,5
62,9
63
63,8
82,7
85,4
86
86,8
100
100,1
144
144,06
153
176,5
179,4
257
257,18
Utförande 1
med greppring
med huvud
med L-handtag
med stjärnvred
med svampformad knopp, inställbar
med svampformat grepp
med T-handtag
med vred
tungt utförande
utan huvud
Bultdiameter
5
6
6,62
8
8,35
10
10,07
12
13,8
16
Längd
2-10
3
3,5
4
7-15
9,5
10
10-20
12,5
12-20
13-25
13-35
15
15-25
16,5
17-25
18-30
20
20-30
22-30
23-35
25
25-35
27-35
28-30
28-40
30
30-40
32-40
33-45
35
35-45
37-45
38-50
40
40-50
42-50
45
48-60
50
50-60
58-70
60
68-80
70
80
90
100
Filter
Poster/sida
24
av 41 poster
1
(current)
2
Kulspärrbultar från KIPP
Fixera säkert och tillförlitligt!
Har lagts till i din varukorg
Filter
Poster/sida
24
av 41 poster
1
(current)
2
window['coveoDebugData_categorylisting:36457'] = JSON.parse('null');
Andra kunder köpte även
Filter
Material grundkropp
rostfritt stål
rostfritt stål A2
stål
Material komponent
aluminium
polyamid
rostfritt stål
rostfritt stål A2
stål
termoplast
zink
Skjuvkraft tvåskärig max. kN
10
12,7
14
15
16,7
20,6
22
24
24,4
26
27,1
30,4
35
35,64
35,9
36,4
38
40
57
59,3
60
62,5
62,9
63
63,8
82,7
85,4
86
86,8
100
100,1
144
144,06
153
176,5
179,4
257
257,18
Utförande 1
med greppring
med huvud
med L-handtag
med stjärnvred
med svampformad knopp, inställbar
med svampformat grepp
med T-handtag
med vred
tungt utförande
utan huvud
Bultdiameter
5
6
6,62
8
8,35
10
10,07
12
13,8
16
Längd
2-10
3
3,5
4
7-15
9,5
10
10-20
12,5
12-20
13-25
13-35
15
15-25
16,5
17-25
18-30
20
20-30
22-30
23-35
25
25-35
27-35
28-30
28-40
30
30-40
32-40
33-45
35
35-45
37-45
38-50
40
40-50
42-50
45
48-60
50
50-60
58-70
60
68-80
70
80
90
100