text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning
4 Träffar

Beskrivning

Produktbeskrivning
Inställningsbultar används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten för att kunna ändra spärrläget.
Förutom manuell manövrering möjliggör nyckelringen även anslutning av element för fjärrmanövrering, t.ex. en säkerhetsvajer.
Om frikopplingen ska ske under en längre tid och låsstiftet ska förhindras att fjädra tillbaka, ska form X eller form Y användas.
Material

Stålutförande:
Gängad hylsa och låsstift i automatstål.

Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift härdat 1.4034.
Låsstift ej härdat 1.4305.

Nyckelring 1.4310.


Utförande
Stålutförande:
Gängad hylsa, brunerad.
Låsstift, härdat, slipat och brunerat.

Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa, blank.
Låsstift, härdat och slipat, blankt.
Låsstift, ej härdat och slipat, blankt.

Nyckelring blank.
Anmärkning
En skruvbricka kan levereras för att inställningsbulten ska kunna skruvas i. Den placeras på den gängade hylsan, så att medbringarstiften kan greppa i spåret.
På begäran
Specialutföranden.
Ritningsinformation
Form T: utan spärr, utan låsmutter
Form U: utan spärr, med låsmutter
Form X: med spärr, utan låsmutter
Form Y: med spärr, med låsmutter

Andra kunder köpte även