text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning

Designa mer intelligent

5 tips för att välja de perfekta standardkomponenterna.

När du bygger maskiner eller konstruerar sammansättningar ska standardkomponenter förenkla ditt arbete - inte göra det svårare. I praktiken går dock många konstruktörer och inköpare gång på gång i samma fällor när de väljer funktionsdelar och standardelement: från överdimensionerade lösningar till felaktiga bedömningar av funktionskraven. Med så många alternativ är det lätt att tappa överblicken.

På KIPP har vi stöttat konstruktörer i årtionden med ett omfattande sortiment på över 90 000 komponenter. Vi har själva sett de vanligaste felen som leder till onödiga förseningar, kostnader eller till och med komponentfel. I den här guiden beskrivs fem av de vanligaste misstagen vid val av komponenter och hur man undviker dem.

Tips nr 1:

Välja överdimensionerade komponenter som ökar komplexiteten

Många team väljer som standard den del som har flest funktioner, eftersom de tror att det är det säkraste eller mest mångsidiga alternativet. Detta tillvägagångssätt kan dock vara ofördelaktigt.

Exempel: Låt oss titta på vår serie med excenterspakar: Köpare väljer ofta den justerbara excenterspaken (K0006) i stället för standardversionen (K0005) eftersom de antar att "justerbar" automatiskt är bättre. Den justerbara modellen kräver dock en skruvmejsel för att finjustera spänningen. Detta extra steg upphäver en av de största fördelarna med en excenterspak - verktygsfri användning.

När bör du välja en justerbar version?
Endast om svängradien är begränsad och spaken måste fixeras i en viss vinkel.

När bör du välja standardversionen?
I alla andra fall ger standardspaken en snabbare och mer intuitiv manövrering - helt utan verktyg.

Tips nr 2:

Standardalternativ försvinner till förmån för kundanpassade produkter

Det är frestande att konstruera en kundanpassad komponent om den "perfekta passformen" inte finns tillgänglig i katalogen. Ofta finns det dock redan en passande lösning i vårt omfattande standardsortiment.

Med över 90 000 komponenter i lager erbjuder KIPP ett brett utbud av storlekar, material, klämkrafter och gängtyper. Ingenjörer kan ofta uppfylla sina krav genom att göra små justeringar eller ett alternativt val utan att behöva beställa en specialtillverkad produkt.

Varför detta är viktigt: Kundanpassade produkter medför extra kostnader, förlänger ledtiderna och kan försvåra utbyte och underhåll i ett senare skede.

Vad du bör göra istället: Kontakta oss. Vi hjälper dig att hitta en standarddel som uppfyller dina krav eller när en kundanpassad lösning verkligen är meningsfull.

Tips nr 3:

Val av delar utan hänsyn till installationsbegränsningar

En del som verkar perfekt på papperet kan vara helt opraktisk i den faktiska byggmiljön.

Exempel: Justerbara handtag och stjärnvred finns vanligtvis i flera storlekar per gänga. Större versioner är vanligtvis bekvämare att hålla i och ger mer vridmoment, men kan vara för skrymmande i trånga installationssituationer och skapa hinder. Ett mindre handtag eller platt knopp är ofta den mest praktiska lösningen här.

Ett annat alternativ är ett justerbart handtag med spärrfunktion. Detta gör att användaren kan manövrera handtaget även när en fullständig 360-graders rotation inte är möjlig. Spännspakar ser ofta attraktiva ut på grund av sitt längre handtag och utseende, men passar inte alltid in i alla installationssituationer. Justerbara handtag erbjuder samma funktion i en mer kompakt form.

Ytterligare exempel:

  • Handtag som kräver utrymme för ett helt varv - justerbara handtag och spännspakar löser detta problem tack vare spärrfunktionen.

  • Kulspärrbultar som sticker ut bakifrån och stör mekanismer – K0724 kulspärrbultshylsor griper in i stiftets ände och möjliggör därmed säker användning utan utstickande delar.

  • Applikationer med blindhål där vanliga kulspärrbutlar inte går i ingrepp – bussningar med KIPPlock gänglåsningselement möjliggör djupjustering med en insexnyckel för exakt och repeterbar ingrepp.

Lösning: Utvärdera inte bara delen, utan även utrymmet runt den.

Fråga dig själv: Hur är detta installerat? Hur får man tillgång till den? Behövs det verktyg?

Ta en titt på KIPP:s stjärnvred eller upptäck vårt kompletta sortiment av justerbara handtag för att hitta rätt lösning för ditt nästa projekt.

Tips nr 4:

Titta bara på priset, inte på de totala livscykelkostnaderna

Det är lätt att jämföra enskilda artiklar och välja det mest kostnadseffektiva alternativet. Men om man inte tar hänsyn till materialets hållbarhet, slitstyrka eller underhållskrav kan detta bli dyrare på lång sikt.

Vad man bör tänka på:

  • Kommer delen att utsättas för kemikalier, fukt eller vibrationer? 

  • Måste den uppfylla vissa hygien- eller säkerhetsstandarder?

  • Är det en slitdel som behöver bytas ut regelbundet eller är det en komponent som ska hålla i många år?

Fördelen med KIPP: Våra komponenter tillverkas enligt industriella specifikationer. Med alternativ i rostfritt stål, höghållfast plast och belagda metaller kan vi hjälpa dig att hitta den optimala balansen mellan kostnad och prestanda.

Tips nr 5:

Val av produkter utan teknisk support eller dokumentation

Även erfarna ingenjörer har nytta av applikationssupport. Om produkter väljs utan lämplig dokumentation eller installationsanvisningar kan detta leda till fel och förseningar i driften.

Vad KIPP erbjuder

:
  • 3D CAD-modeller för alla standarddelar

  • Tekniska datablad

  • Applikationsvideor och exempel

  • Kompetentstöd från vårt säljteam


Konstruera smartare med KIPP

Rätt standardkomponent gör din konstruktion snabbare, mer tillförlitlig och mer kostnadseffektiv. Men en olämplig del – oavsett om den är för komplex, felaktigt positioneringsbord eller inte lämplig för miljön – kan sakta ner hela processen.
 

KIPP förenklar urvalet med:
✅ Över 90 000 standardkomponenter

✅ Tillgänglig direkt från lagret – beställ helt enkelt online

✅ Teknisk expertrådgivning

✅ Flexibla skräddarsydda lösningar
 

Undvik vanliga misstag.

Designa smartare redan från början med KIPP.

Behöver du hjälp med att välja rätt komponent?

Vårt KIPP-säljteam står till ditt förfogande – kontakta oss direkt eller skriv till info@kipp.com.