text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning

CR

Kloropren-gummi

   

CR är en syntetisk, kloroprenbaserad elastomer.Materialet är både slitstarkt och väderbeständigt. Materialet är flamsäkert tack vare sin klorhalt.

Användningsområden

:
  • Transportband i utomhusmiljöer
  • Tätningsprofiler för fönster
  • Tätningar för kylsystem
  • Kilremmar

   

Kortnamn

CR

HandelsnamnNeoprene®
Neoprene®
Kemiskt namnKloroprengummi                                              
Mekaniska egenskaper

Hårdhetsgrad [shore A/D]

40–90
SlitstyrkaGod – mycket god
Draghållfasthet [Mpa] 10–25
Fysikaliska egenskaper
Densitet [g/cm³]1,4
Brukstemperaturer
Temperaturområde kortfristigt [°C]-40–120
Kontinuerligt temperaturområde [°C] -20–100
Övriga egenskaper
Brännbarhet enligt UL 94V-2
Kemikalieresistens [++ mycket bra // + bra // o tillräckligt bra // - måttlig // -- olämplig]
Mineraliska fetter, oljor+
Bensin-
Svaga/starka syroro/--
Svaga/starka lutar++/+
Perkloreten--
Trikloreten--
Aceton-
Alkoholer+
Bromsvätskao
Hydrolysresistens (varmt vatten)+
Väderpåverkan/UV-strålning+

Dessa uppgifter är endast riktlinjer och vi kan inte garantera deras riktighet.  Elastomermaterialens egenskaper beror i hög grad på deras konkreta sammansättning och tillsatser.  

  

Är du intresserad av en produkt av CR? Vårt engagerade team finns där för att hjälpa dig med frågor eller problem, och hjälper dig även att välja rätt produkt. Vill du se en översikt över våra elastomermaterial?